(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไขควงไฟฟ้า ( เครื่องมือ ชาร์จไฟ รองรับการใช้งาน 12 V)

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไขควงไฟฟ้า ( เครื่องมือ ชาร์จไฟ รองรับการใช้งาน 12 V)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 463.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TEF-12L
TEF-13L
TEF-14L
TEF-17L
TEF-19L
TEF-21L
TEF-22L
TEF-24L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 527.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 1 วัน 12 4989999252644 449-8801 116

฿ 527.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 1 วัน 13 4989999252651 449-8810 130

฿ 463.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 14 4989999186260 252-9408 137

฿ 531.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 17 4989999186277 252-9416 168

฿ 570.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 19 4989999186284 252-9424 190

฿ 629.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 21 4989999186291 252-9432 213

฿ 647.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 1 วัน 22 4989999252668 449-8828 222

฿ 799.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 24 4989999186550 252-9441 248

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ลูกบล็อก (สำหรับ ไขควงไฟฟ้า)
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    155
  • การวัด เพลา(มิลลิเมตร)
    6.35
  • คุณสมบัติ
    ประเภทยาวรู รูปดอกไม้ช่วยให้ส่ง แรงบิด ความแม่นยำ สูงสามารถสอดเข้ากับน๊อตโบลต์ได้อย่างราบรื่นกว่ารูหกเหลี่ยม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
แบบยาว
· รู รูปดอกไม้ช่วยให้ส่ง แรงบิด ความแม่นยำ สูง
·สามารถเสียบเข้ากับน๊อตโบลต์ได้อย่างราบรื่นกว่ารูหกเหลี่ยม
· ก้าน หกเหลี่ยม (6.35 มม.) เป็นแบบ การสวมอัด และทรงพลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานก่อสร้างงาน แบบใช้ไฟฟ้า และงานไม้

รหัสรุ่น
TEF-12L
TEF-13L
TEF-14L
TEF-17L
TEF-19L
TEF-21L
TEF-22L
TEF-24L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 527.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 1 วัน 12 4989999252644 449-8801 116

฿ 527.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 1 วัน 13 4989999252651 449-8810 130

฿ 463.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 14 4989999186260 252-9408 137

฿ 531.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 17 4989999186277 252-9416 168

฿ 570.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 19 4989999186284 252-9424 190

฿ 629.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 1 วัน 21 4989999186291 252-9432 213

฿ 647.00

SCREWDRIVER SOCKET 1 ชิ้น 1 วัน 22 4989999252668 449-8828 222

฿ 799.00

SOCKET BIT 1 ชิ้น 12 วัน 24 4989999186550 252-9441 248

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แบบยาว 
● ขนาด รู รูปดอกไม้ให้ความแม่นยำ แรงบิด งานละเอียด
● เป็นไปได้ที่จะแทรกลงในน็อตน๊อตได้อย่างราบรื่นเมื่อเทียบกับรูหกเหลี่ยม

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 155
● SPQ (ชิ้น): 6
● รองรับการใช้งาน กับผลกระทบ 18 V