(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นิตยสารที่จับได้

นิตยสารที่จับได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 140.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TMC-GN-S
TMC-R
TMC-W
TMC-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้

฿ 140.00

ATTACHMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน GN 419-9901

฿ 140.00

ATTACHMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R 419-9910

฿ 140.00

ATTACHMENTS 1 ชิ้น 1 วัน W 419-9928

฿ 140.00

ATTACHMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Y 419-9936

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    สกรู จับ
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    22
  • ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
    วัตถุ เดียว
  • มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม
    NA
  • ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end
    NA
  • ขนาดใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    φ6.35บิตหกเหลี่ยม 6.35
  • มวล
    5 กรัม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มความเป็น ความเป็นแม่เหล็ก ของ ไขควง และบิต แบบใช้ไฟฟ้า
· สลักแม่เหล็ก สกรู แน่นโดยไม่ทำหล่น
· แม่เหล็ก ทรงพลังไม่ยอมให้ สกรู หลุดออกมา
·แรงแม่เหล็กสามารถลดลงได้โดยการถูบิตลงบน พื้นผิว ของ MAGCATCH สองสามครั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มความเป็น ความเป็นแม่เหล็ก ของ ไขควง และบิต แบบใช้ไฟฟ้า
· สลักแม่เหล็ก สกรู แน่นโดยไม่ทำหล่น

รหัสรุ่น
TMC-GN-S
TMC-R
TMC-W
TMC-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้

฿ 140.00

ATTACHMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน GN 419-9901

฿ 140.00

ATTACHMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R 419-9910

฿ 140.00

ATTACHMENTS 1 ชิ้น 1 วัน W 419-9928

฿ 140.00

ATTACHMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Y 419-9936

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแรงแม่เหล็กขึ้นของ ไขควง และบิต แบบใช้ไฟฟ้า
● สลักแม่เหล็ก สกรู แน่นเพื่อไม่ให้ สกรู หล่น

สเปค

● ขนาดที่ รองรับการใช้งาน (มม.): Φ6.35, หกเหลี่ยมบิต 6.35
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 22
● SPQ (ชิ้น): 12

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้สำหรับบิต เพลา แบบกลม สำหรับไดรฟ์ แบบใช้ไฟฟ้า หรือบิตน้อยกว่า 65 มม.