(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TNH-65N |
TNH-66N |
TNH-D15 |
TNH-D20 |
TNH-RS45 |
TNH-RS253 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | การใช้งาน | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | คลองเลื่อย เนื้อหา | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.00 ฿ 393.00 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | สำหรับเหล็ก | - | 419-9944 | M2.5 / M3 สกรู บิตที่สอดคล้องกัน X1, M4 / M5 สกรู สอดคล้องกันบิต X1, ดอกสว่าน สำรอง 1.5 / 2 มม. แต่ละอัน X1, ประแจ เฉพาะด้าน / ประแจ X1 | 51 กรัม | ||
฿ 714.00 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | - | 419-9952 | M2.5 / M3 สกรูบิตที่สอดคล้องกัน X1, M4 / M5 สกรูที่สอดคล้องกันบิต X1, สว่านสำรอง 1.5 / 2 มม. แต่ละอัน X1, น้ำมันเครื่องจักรกลสแตนเลส, ประแจ / ประแจเฉพาะ X1 | 56 ก | ||
฿ 113.00 ฿ 83.01 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | วัตถุ เดียว | - | ดอกสว่าน เฉพาะด้าน 1.5 มม | 419-9979 | - | 1 ก | ||
฿ 113.00 ฿ 83.01 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | วัตถุ เดียว | - | ดอกสว่าน เฉพาะด้าน 2.0 มม | 419-9987 | - | 1 ก | ||
฿ 156.00 ฿ 123.01 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | วัตถุ เดียว | - | ส่วนประกอบ สกรู เฉพาะด้านM4-M5 | 421-7241 | - | 1 ก | ||
฿ 156.00 ฿ 114.00 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | วัตถุ เดียว | - | ส่วนประกอบ สกรู เฉพาะด้าน M2.5-M3 | 421-7233 | - | 1 ก |
[คุณสมบัติ]
·สามารถถอด สกรู หัว แฉกพร้อมหัวถอดได้
·รองรับ (+) หมายเลข 1 และ (+) หมายเลข 2 สกรู เทียบเท่า
·เคลือบสีเพื่อให้แยกแยะได้ง่าย
รหัสรุ่น |
---|
TNH-65N |
TNH-66N |
TNH-D15 |
TNH-D20 |
TNH-RS45 |
TNH-RS253 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | การใช้งาน | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | คลองเลื่อย เนื้อหา | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.00 ฿ 393.00 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | สำหรับเหล็ก | - | 419-9944 | M2.5 / M3 สกรู บิตที่สอดคล้องกัน X1, M4 / M5 สกรู สอดคล้องกันบิต X1, ดอกสว่าน สำรอง 1.5 / 2 มม. แต่ละอัน X1, ประแจ เฉพาะด้าน / ประแจ X1 | 51 กรัม | ||
฿ 714.00 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | - | 419-9952 | M2.5 / M3 สกรูบิตที่สอดคล้องกัน X1, M4 / M5 สกรูที่สอดคล้องกันบิต X1, สว่านสำรอง 1.5 / 2 มม. แต่ละอัน X1, น้ำมันเครื่องจักรกลสแตนเลส, ประแจ / ประแจเฉพาะ X1 | 56 ก | ||
฿ 113.00 ฿ 83.01 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | วัตถุ เดียว | - | ดอกสว่าน เฉพาะด้าน 1.5 มม | 419-9979 | - | 1 ก | ||
฿ 113.00 ฿ 83.01 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | วัตถุ เดียว | - | ดอกสว่าน เฉพาะด้าน 2.0 มม | 419-9987 | - | 1 ก | ||
฿ 156.00 ฿ 123.01 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | วัตถุ เดียว | - | ส่วนประกอบ สกรู เฉพาะด้านM4-M5 | 421-7241 | - | 1 ก | ||
฿ 156.00 ฿ 114.00 |
DRIVER BIT SPECIAL PURPOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | วัตถุ เดียว | - | ส่วนประกอบ สกรู เฉพาะด้าน M2.5-M3 | 421-7233 | - | 1 ก |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง