(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Polishing cross【2 Pieces Per Package】

Polishing cross

[Features]
· Small scratches and dirt can be easily removed to revive the gloss.
· The fine abrasive and polishing wax enables everything from polishing to superfinishing.
· Use the type of granule degree that suit the application.
[Applications]
· For the general removal and glazing of metal and plastics.

Features

●Can grind from polishing to super finishing with fine particle polishing agent and polishing wax.

Usage

●Dirt removal and polishing of metal and plastic in general.

Specification

●W x L(mm):140 x 140
●Q'ty Per Bag(sheet):2
Part Number
TPS-1000
TPS-15000
TPS-3000
TPS-8000
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
Color Trusco Code Mass Application

2 Pieces Per Package

Same day 1000Orange400-446920 g/PackFor the general removal and glazing of metal and plastics.

2 Pieces Per Package

Same day 15000Beige400-449320 g/PackFor general grime removal and glazing of metals and plastics. Gets rid of scratches and cloudiness on the surface of discs such as DVDs and CDs, as well as metals, plating, and crystal.

2 Pieces Per Package

Same day 3000Pink400-447720 g/PackFor general grime removal and glazing of metals and plastics. For getting rid of dirt on metals such as brass, copper, and aluminum, and for polishing.

2 Pieces Per Package

Same day 8000Yellow400-448520 g/PackFor general grime removal and glazing of metals and plastics. Gets rid of scratches and cloudiness on stainless steel, silver, and plastics.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Glazing agent Width×Length(mm) 140x140 Quantity/Pack(sheet) 2