(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประกอบด้วยเพชรผง 2 กะรัต
· สารขัดถู เพชรแบบใช้ น้ำมัน เพื่อการ การขัดเงา งานละเอียด ซึ่งมาในกระป๋องสเปรย์
·การกดปุ่มสเปรย์จะพ่นปริมาณ ยึดอยู่กับที่ เพื่อป้องกัน ของเสีย(1 push ให้ประมาณ 0.05 ml)
·สเปรย์เดียวสามารถฉีดได้ 600 ถึง 700 สเปรย์ในปริมาณคงที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตกแต่งและขัดเงาสำหรับกระจกเงาที่มีความแม่นยำของโลหะผสมคาร์ไบด์สแตนเลสที่ผ่านการเคลือบผิวเหล็กที่ผ่านการอบด้วยความร้อนโลหะแข็งเช่นสแตนเลสอลูมิเนียมดูราลูมินทองเหลืองและโลหะเบาอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
DM40SP-1 |
DM40SP-3 |
DM40SP-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | สี | จอแสดงผล ไมครอน ((7.5 + L / μm) | บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,548.00 | DIAMOND PASTES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14000 | สีชมพู | 1 | สำหรับห่อ พื้นผิว กระจก | 175-7610 | ||
฿ 1,548.00 | DIAMOND PASTES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8000 | สีเหลือง | 3 | เพื่อ งานละเอียด ห่อ | 175-7628 | ||
฿ 1,548.00 | DIAMOND PASTES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3000 | สีเขียว | 6 | เพื่อ งานละเอียด ห่อ | 175-7636 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เพชรวาง | ละลายน้ำ / น้ำมัน | น้ำมัน | ความจุ | 40cc |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการตกแต่งและขัดเงาสำหรับกระจกเงาที่มีความแม่นยำของโลหะผสมคาร์ไบด์สแตนเลสที่ผ่านการเคลือบผิวเหล็กที่ผ่านการอบด้วยความร้อนโลหะแข็งเช่นสแตนเลสอลูมิเนียมดูราลูมินทองเหลืองและโลหะเบาอื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง