1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หินเจียรเพชร

หินเจียรเพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,387.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ เจียระไน ทำได้อย่างแม่นยำและเร็วกว่าหิน งานลับคม/งานเจียรไน 10 เท่า
·ไม่มีปัญหาการอุดตันเช่นเดียวกับหินเจียรทั่วไป
·ไม่ต้องการการแก้ไขในแนวนอนซึ่งแตกต่างจากหินเจียรทั่วไป
·เนื่องจากเป็นแบบ NC โกนจึงจะได้รับการปรับระดับเสมอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา คาร์ไบด์ เหล็กกล้า ปลอมและ เซรามิก
·การปรับขนาดของ เหล็กกล้า หลอม
·การเหลาและการทำดัชนี มุม ของใบมีดระนาบ
·สำหรับลับ มีด ทำครัว กรรไกร สิ่ว ฯลฯ
·การแปรรูปแก้ว เซรามิก เปลือกหอย ฯลฯ

คุณสมบัติ

● บดอย่างแม่นยำที่ความเร็ว 10 เท่าเร็วกว่าหรือมากกว่ากรินด์สโตนทั่วไป

การใช้

● การขัดเงา คาร์ไบด์ เหล็กกล้า ชุบแข็งและ เซรามิก ฯลฯ
● การกำจัดชั้น เหล็กกล้า แข็งสีดำ
● ใบมีดลบคม กลับด้านการตั้งค่า มุม

สเปค

● ยาว x กว้าง x หนา (มม.): 210 × 75 × 11

วัสดุ

● สารขัดถู: เพชร
● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง มาตรฐาน (SS400)

อุปกรณ์เสริม

● กำจัด สนิม หัว ล้อ

คำเตือน

● กรุณาล้างเศษซากและสิ่งอื่น ๆ อย่างหมดจดและโปรดเก็บ สนิม ทั้งหมดหลังการใช้งาน
● อย่าใช้ วัสดุ เหล็กกล้า ที่ไม่ได้ดับ
● กรุณากรีดเบา ๆ ด้วยความรู้สึกของการลับคมมีดโกน
รหัสสินค้า
TAB-07
TAB-10
TAB-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รหัสของทรัสโก้

฿ 4,470.00

DIAMOND SHARPENING STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 700272-5037

฿ 4,387.00

DIAMOND SHARPENING STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000272-5045

฿ 4,387.00

DIAMOND SHARPENING STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1200272-5053

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เพชรคม ความยาว(มิลลิเมตร) 210 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 75
ความหนา(มิลลิเมตร) 11 มวล(ก.) 2060 วัสดุ สารขัดถู เพชร
ตัวเครื่อง หลัก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทั่วไป (SS400) อุปกรณ์เสริม สนิม กำจัด สนิม โต๊ะวางชิ้นงาน หินเจียร คุณสมบัติ การเจียระไน ทำได้อย่างแม่นยำและเร็วกว่าหิน งานลับคม/งานเจียรไน ถึง 10 เท่า
การใช้งาน การขัดเงา คาร์ไบด์ เหล็กกล้า หลอมและ เซรามิกการปรับขนาดของ เหล็กกล้า หลอมการเหลาและการทำดัชนี มุม ของใบมีดระนาบ