1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดเงา มือเพชร

DIAMOND SHARPENING STONES

เครื่องขัดเงา มือเพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 425.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่มีทิศทางสามารถขัดได้จากทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นไปข้างหน้าถอยหลังซ้ายหรือขวา
·สามารถ การขัดเงา วัสดุ แข็ง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา คาร์ไบด์ เหล็กกล้า หลอม เซรามิก แก้ว สิ่ว ยาง แข็งและอื่น ๆ
· การขัดเงา วัสดุ แข็งเช่นพลาสติก เสริมแรง

รหัสสินค้า
TDP-10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 425.27

฿ 231.01

DIAMOND SHARPENING STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เพชรคม ขนาดอนุภาค(#) 1000 บทคัดย่อ การขัดเงา
ความยาว(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 ความหนา(มิลลิเมตร) 6
รหัสของทรัสโก้ 272-6335 มวล(ก.) 57.2 วัสดุ เหล็กกล้าโครงสร้าง คาร์บอน (S45C)
คุณสมบัติ ไม่มีทิศทางสามารถขัดได้จากทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นไปข้างหน้าถอยหลังซ้ายหรือขวา การใช้งาน เครื่องมือ ช่างไม้:ดอกสว่าน กบเจาะ คาร์ไบด์ ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ฯลฯภาชนะปรุงอาหาร:มีด กรรไกร ฯลฯ ในเชิงพาณิชย์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDP-10 ในชุด เครื่องขัดเงา มือเพชร