(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับแก้ว เซรามิก งานไม้ อะลูมิเนียม ทองแดง และพลาสติกการแปรรูปด้วยหิน
รหัสสินค้า |
---|
GDH-80 |
GDH-1000 |
GDH-180 |
GDH-400 |
GDH-600 |
GDH-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.00 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | สีชมพูผิวหยาบเป็นพิเศษ | 171-4546 | ||
฿ 263.00 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | ผิวสีส้ม / ความแม่นยำสูง | 286-8202 | ||
฿ 279.00 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | สีเขียวหยาบ | 171-4554 | ||
฿ 263.00 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | สีน้ำเงิน / การขัดเงา | 171-4562 | ||
฿ 263.00 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | การขัดเงา ท้องฟ้าสีฟ้า | 286-8181 | ||
฿ 263.00 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | สีเขียวอ่อน การขัดเงา งานละเอียด | 286-8199 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เพชรคม | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 172 | มวล(ก.) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเพชร(มิลลิเมตร) | 29 × 10.5 มม | การใช้งาน | เหมาะสำหรับงานแก้ว เซรามิก งานไม้ อะลูมิเนียม ทองแดง และพลาสติกการแปรรูปด้วยหิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง