• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 20:00 21/4/2019. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Rectangular Column Single Rock Diamond Dresser

Rectangular Column Single Rock Diamond Dresser

[Features]
· As it is a prismatic diamond, the change in diamond contact area after hitting the entire surface is small, stable dressing is possible and it has a long life.
[Applications]
· Modification of grindstone and removal of clogged grinding layers.

Part Number
TKDD-11-06
TKDD-11-08
TKDD-12-06
TKDD-12-08
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDiameter
(mm)
Mass Trusco Code Material
4 Day(s) or more 1172.8g400-4647Carbon Steel for artificial diamond mechanical structure (S45C)
4 Day(s) or more 1172.9g400-4655Carbon Steel for artificial diamond mechanical structure (S45C)
Same day 1286.3g400-4663Carbon Steel for artificial diamond mechanical structure (S45C)
3 Day(s) or more 1286.4g400-4671Carbon Steel for artificial diamond mechanical structure (S45C)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Diamond Dresser Overall Length(mm) 100