(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Glycerin Pressure Gauge (A-frame stand type, φ60)

Glycerin Pressure Gauge (A-frame stand type, φ60)

[Features]
· Wetted parts and case are made of steel to provide excellent corrosion and atmospheric resistance.
· JIS B 7505-1 standard product.

Part Number
GV50-173-0MP
GV50-173-0.1MP
GV50-173-0.2MP
GV50-173-0.3MP
GV50-173-0.4MP
GV50-173-0.6MP
GV50-173-1.0MP
GV50-173-1.5MP
GV50-173-2.0MP
GV50-173-2.5MP
GV50-173-3.5MP
GV50-173-5.0MP
GV50-173-7.0MP
GV50-173-10.0MP
GV50-173-15.0MP
GV50-173-25.0MP
GV50-173-35.0MP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPressure Range
(Mpa)
Minimum graduation
(Mpa)
Trusco Code Mass
(g)
Case Shape
4 Day(s) or more -0.1~00.005157-6062300A
4 Day(s) or more 0–0.10.005157-5899300A
4 Day(s) or more 0–0.20.01157-5902300A
4 Day(s) or more 0~0.30.01157-5911300A
Same day 0–0.40.02157-5929300A
Same day 0~0.60.02157-5937300A
Same day 0~1.00.05157-5945300A
4 Day(s) or more 0~1.50.05157-5953300A
Same day 0~2.00.1157-5961300A
4 Day(s) or more 0–2.50.1157-5970300A
4 Day(s) or more 0~3.50.1157-5988300A
Same day 0~5.00.2157-5996300A
4 Day(s) or more 0~7.00.2157-6003300A
4 Day(s) or more 0–100.5157-6011300A
Same day 0~150.5157-6020300A
Same day 0–2501157-6038300A
4 Day(s) or more 0~3501157-6046300A

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Glycerin Pressure Gauge Standard JIS B7505-1 Material Stainless Steel (SUS316)
Application Constant pressure measurement of gas or liquid Accuracy ±1.5% FS Size(mm) 60
Connector Size R1/4