(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Sealed pressure gauge (A frame vertical type, ø100)

Sealed pressure gauge (A frame vertical type, ø100)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Sealed pressure gauge (A frame vertical type, ø100)
  • Sealed pressure gauge (A frame vertical type, ø100)

[Features]
· Sealed case enables use in rain, dew, etc.
· JIS B 7505-1 standard product.

Part Number
BE10-131-0MP
BE10-131-0.1MP
BE10-131-0.4MP
BE10-131-0.6MP
BE10-131-0.16MP
BE10-131-0.25MP
BE10-131-1.0MP
BE10-131-1.6MP
BE10-131-2.5MP
BE10-131-4.0MP
BE10-131-6.0MP
BE10-131-10.0MP
BE10-133-0MP
BE10-133-0.1MP
BE10-133-0.4MP
BE10-133-0.6MP
BE10-133-0.16MP
BE10-133-0.25MP
BE10-133-1.0MP
BE10-133-1.6MP
BE10-133-2.5MP
BE10-133-4.0MP
BE10-133-6.0MP
BE10-133-10.0MP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPressure Range
(Mpa)
Minimum graduation
(Mpa)
Material Material Details Trusco Code Mass
(g)
Case Shape
3 Day(s) or more -0.1~00.002BrassBourdon Tube: Brass, Stock: Brass157-6186800A
3 Day(s) or more 0–0.10.002BrassBourdon Tube: Brass, Stock: Brass157-6071800A
3 Day(s) or more 0–0.40.01BrassBourdon Tube: Brass, Stock: Brass157-6101800A
3 Day(s) or more 0~0.60.01BrassBourdon Tube: Brass, Stock: Brass157-6119800A
3 Day(s) or more 0~0.160.005BrassBourdon Tube: Brass, Stock: Brass157-6089800A
3 Day(s) or more 0~0.250.005BrassBourdon Tube: Brass, Stock: Brass157-6097800A
4 Day(s) or more 0~1.00.02BrassBourdon Tube: Brass, Stock: Brass157-6127800A
3 Day(s) or more 0~1.60.05BrassBourdon Tube: Brass, Stock: Brass157-6135800A
3 Day(s) or more 0–2.50.05BrassBourdon Tube: Brass, Stock: Brass157-6143800A
3 Day(s) or more 0~4.00.1BrassBourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Brass157-6151800A
3 Day(s) or more 0~6.00.1BrassBourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Brass157-6160800A
3 Day(s) or more 0–100.1BrassBourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Brass157-6178800A
3 Day(s) or more -0.1~00.002Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3891800A
3 Day(s) or more 0–0.10.002Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3786800A
3 Day(s) or more 0–0.40.01Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3816800A
4 Day(s) or more 0~0.60.01Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3824800A
4 Day(s) or more 0~0.160.005Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3794800A
4 Day(s) or more 0~0.250.005Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3808800A
4 Day(s) or more 0~1.00.02Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3832800A
3 Day(s) or more 0~1.60.05Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3841800A
4 Day(s) or more 0–2.50.05Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3859800A
3 Day(s) or more 0~4.00.1Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3867800A
3 Day(s) or more 0~6.00.1Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3875800A
3 Day(s) or more 0–100.1Stainless Steel (SUS316)Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Stainless Steel (SUS316, SUS14)169-3883800A

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Sealed Type Pressure Gauge Standard JIS B7505-1 Application Constant pressure measurement of gas or liquid
Accuracy ±1.6% FS Size(mm) 100 Connector Size G3/8B