(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Sealed pressure gauge (A frame vertical type, ø75)

Sealed pressure gauge (A frame vertical type, ø75)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Features

●Use of sealed case enables use even under rainy or foggy conditions etc.
●With the structural pressure gauge conveying Bourdon tube elastic deformation (move) to policy indication and a simple structure handling is easy.
●JIS B 7505-1 compatible product

Specification

●Accuracy: plus-minus1.6% FS
●Case shape: A
●Size: 75mm
●Connection size: G3/8B

Materials

●Bourdon tube: Brass pressure range of 4MPa or more is stainless steel (SUS316)
●Stock: Brass
Part Number
BC10-131-0MP
BC10-131-0.1MP
BC10-131-0.4MP
BC10-131-0.6MP
BC10-131-0.16MP
BC10-131-0.25MP
BC10-131-1.0MP
BC10-131-1.6MP
BC10-131-2.5MP
BC10-131-4.0MP
BC10-131-6.0MP
BC10-131-10.0MP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPressure Range
(Mpa)
Minimum graduation
(Mpa)
Material Details Trusco Code Mass
(g)
Case Shape
3 Day(s) or more -0.1~00.002Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass161-4380500A
3 Day(s) or more 0–0.10.002Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass161-4274500A
3 Day(s) or more 0–0.40.01Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass161-4304500A
4 Day(s) or more 0~0.60.01Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass161-4312500A
3 Day(s) or more 0~0.160.005Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass161-4282500A
3 Day(s) or more 0~0.250.005Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass161-4291500A
Same day 0~1.00.02Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass161-4321500A
3 Day(s) or more 0~1.60.05Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass161-4339500A
3 Day(s) or more 0–2.50.05Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass161-4347500A
3 Day(s) or more 0~4.00.1Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Brass161-4355500A
3 Day(s) or more 0~6.00.1Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Brass161-4363500A
3 Day(s) or more 0–100.2Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Brass161-4371500A

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Sealed Type Pressure Gauge Standard JIS B7505-1 Material Brass
Application Constant pressure measurement of gas or liquid Accuracy ±1.6% FS Size(mm) 75
Connector Size G3/8B