(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Small Pressure Gauge (D Frame Embedded type / ⌀50)

Small Pressure Gauge (D Frame Embedded type / ⌀50)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· A pressure gauge used for the pressure measurement of small equipment or pneumatic equipment, contributing to the miniaturizing of equipment overall.

Part Number
GK25-271-0.1MP
GK25-271-0.2MP
GK25-271-0.4MP
GK25-271-0.7MP
GK25-271-1.0MP
GK25-271-2.0MP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPressure Range
(Mpa)
Minimum graduation
(Mpa)
Trusco Code Mass
(g)
Case Shape
3 Day(s) or more 0–0.10.005158-100795D
3 Day(s) or more 0–0.20.01158-101595D
3 Day(s) or more 0–0.40.02158-102395D
Same day 0–0.70.02158-103195D
Same day 0~1.00.05158-104095D
3 Day(s) or more 0~2.00.1158-105895D

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Small pressure gauge Material Brass Application Constant pressure measurement of gas or liquid
Accuracy ±3% FS Size(mm) 50 Connector Size R1/4