1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัด (ชนิด ขาตั้ง A-frame ⌀50) วัสดุ: ทองเหลือง

เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัด (ชนิด ขาตั้ง A-frame ⌀50) วัสดุ: ทองเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 675.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดัน ใช้สำหรับการวัด ความดัน ของอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการย่อขนาดของอุปกรณ์โดยรวม

รหัสสินค้า
GK20-271-0.1MP
GK20-271-0.2MP
GK20-271-0.4MP
GK20-271-0.7MP
GK20-271-1.0MP
GK20-271-2.0MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน
(Mpa)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
รหัสของทรัสโก้

฿ 718.65

NGO PRESSURE GAUGES COMPACT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0-0.10.005169-3905

฿ 689.00

NGO PRESSURE GAUGES COMPACT 1 ชิ้น 12 วัน 0-0.20.01169-3913

฿ 782.00

NGO PRESSURE GAUGES COMPACT 1 ชิ้น 10 วัน 0-0.40.02169-3921

฿ 689.00

NGO PRESSURE GAUGES COMPACT 1 ชิ้น 1 วัน 0-0.70.02169-3930

฿ 675.23

PRESSURE GAUGES COMPACT 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 1.00.05169-3948

฿ 972.00

NGO PRESSURE GAUGES COMPACT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 2.00.1169-3956

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน ขนาดเล็ก วัสดุ ทองเหลือง การใช้งาน การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว
ความแม่นยำ ±FS 3% ขนาด(มิลลิเมตร) 50 ขนาด คอนเนคเตอร์ R1 / 4 (PT)
รายละเอียด วัสดุ สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง มวล(ก.) 95 รูปทรง เคส