1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดันแบบธรรมดา (ประเภทเฟรมฝัง D, ø60)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,364.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดัน มีโครงสร้างอย่างง่ายที่ จอแสดงผล การ การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก (การเคลื่อนไหว) ของ สายยาง Bourdon พร้อม เข็ม บ่งชี้ช่วยให้จับได้ง่าย
· ประเภทแบบฝังที่มีช่องทางเข้าแรงดันตั้งอยู่ที่ด้านหลัง
· JIS B 7505-1 ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

รหัสสินค้า
AA15-221-0MP
AA15-221-0.1MP
AA15-221-0.4MP
AA15-221-0.6MP
AA15-221-0.16MP
AA15-221-0.25MP
AA15-221-1.0MP
AA15-221-1.6MP
AA15-221-2.5MP
AA15-221-4.0MP
AA15-221-6.0MP
AA15-221-10.0MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน
(Mpa)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
รายละเอียด วัสดุ รหัสของทรัสโก้

฿ 2,551.00

NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 12 วัน -0.1 ถึง 00.002สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง169-2755

฿ 2,364.00

NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 35 วัน 0-0.10.002สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง169-2640

฿ 2,551.00

NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 35 วัน 0-0.40.01สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง169-2674

฿ 2,805.00

NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 1 วัน 0 ถึง 0.60.01สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง169-2682

฿ 2,805.00

NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 35 วัน 0 ถึง 0.160.005สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง169-2658

฿ 2,551.00

PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 0.250.005สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง169-2666

฿ 2,364.00

PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 1 วัน 0 ถึง 1.00.02สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง169-2691

฿ 2,364.00

PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 1.60.05สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง169-2704

฿ 2,364.00

PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0-2.50.05สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง169-2712

฿ 3,339.74

NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 35 วัน 0 ถึง 4.00.1สายยาง Bourdon:สเตนเลส (SUS316) สต๊อก:ทองเหลือง169-2721

฿ 3,339.74

PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 6.00.1สายยาง Bourdon:สเตนเลส (SUS316) สต๊อก:ทองเหลือง169-2739

฿ 3,339.74

PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 1 วัน 0-100.2สายยาง Bourdon:สเตนเลส (SUS316) สต๊อก:ทองเหลือง169-2747

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ มาตรฐาน JIS B7505-1 วัสดุ ทองเหลือง
การใช้งาน การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว ความแม่นยำ ±1.6% FS ขนาด(มิลลิเมตร) 60
ขนาด คอนเนคเตอร์ G1 / 4B มวล(ก.) 200 รูปทรง เคส D