(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Normal Type Pressure Gauge (A Frame Vertical Type / ø60)

Normal Type Pressure Gauge (A Frame Vertical Type / ø60)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· This pressure gauge is structured to convey the elastic deformation (movement) of a Bourdon tube to the gauge indicator and it features a simple design that is easy to use.
· This product is compliant with JIS B 7505 standards.

Part Number
AA10-121-0MP
AA10-121-0.1MP
AA10-121-0.4MP
AA10-121-0.6MP
AA10-121-0.16MP
AA10-121-0.25MP
AA10-121-1.0MP
AA10-121-1.5MPA
AA10-121-1.6MP
AA10-121-2.5MP
AA10-121-4.0MP
AA10-121-6.0MP
AA10-121-10.0MP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPressure Range
(Mpa)
Minimum graduation
(Mpa)
Material Details Trusco Code Mass
(g)
Case Shape
3 Day(s) or more -0.1~00.002Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass158-0591200A
3 Day(s) or more 0–0.10.002Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass158-0485200A
3 Day(s) or more 0–0.40.01Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass158-0515200A
3 Day(s) or more 0~0.60.01Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass158-0523200A
3 Day(s) or more 0~0.160.005Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass158-0493200A
3 Day(s) or more 0~0.250.005Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass158-0507200A
3 Day(s) or more 0~1.00.02Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass158-0531200A
Same day 0~1.50.05Bourdon tube: Brass, Stem: Brass-200A
3 Day(s) or more 0~1.60.05Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass158-0540200A
Same day 0–2.50.05Bourdon Tube: Brass, Stock: Brass158-0558200A
3 Day(s) or more 0~4.00.1Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Brass158-0566200A
3 Day(s) or more 0~6.00.1Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Brass158-0574200A
3 Day(s) or more 0–100.2Bourdon Tube: Stainless Steel (SUS316), Stock: Brass158-0582200A

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type General-Purpose Pressure Gauge Standard JIS B7505 Material Brass
Application Constant pressure measurement of gas or liquid Accuracy ±1.6% FS Size(mm) 60
Connector Size G1/4B