(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดัน มีโครงสร้างอย่างง่ายที่ จอแสดงผล การ การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก (การเคลื่อนไหว) ของ สายยาง Bourdon พร้อม เข็ม บ่งชี้ช่วยให้จับได้ง่าย
· ผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B7505-1
รหัสสินค้า |
---|
GS50-171-0MP |
GS50-171-0.1MP |
GS50-171-0.4MP |
GS50-171-0.6MP |
GS50-171-0.16MP |
GS50-171-0.25MP |
GS50-171-1.0MP |
GS50-171-1.6MP |
GS50-171-2.5MP |
GS50-171-4.0MP |
GS50-171-6.0MP |
GS50-171-10.0MP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน (Mpa) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (Mpa) | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 938.42 | PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.1 ถึง 0 | 0.002 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2671 | ||
฿ 870.07 | PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0-0.1 | 0.002 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2566 | ||
฿ 870.07 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0-0.4 | 0.01 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2591 | ||
฿ 870.07 | PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 0.6 | 0.01 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2604 | ||
฿ 883.00 | PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 0.16 | 0.005 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2574 | ||
฿ 870.07 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0 ถึง 0.25 | 0.005 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2582 | ||
฿ 870.07 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 1.0 | 0.02 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2612 | ||
฿ 976.66 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 1.6 | 0.05 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2621 | ||
฿ 870.07 | PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0-2.5 | 0.05 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2639 | ||
฿ 1,043.76 | NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 4.0 | 0.1 | สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2647 | ||
฿ 1,045.00 | PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 6.0 | 0.1 | สายยาง Bourdon:สเตนเลส (SUS316) สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2655 | ||
฿ 1,217.43 | PRESSURE GAUGES ORDINARY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0-10 | 0.2 | สายยาง Bourdon:สเตนเลส (SUS316) สต๊อก:ทองเหลือง | 277-2663 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ | มาตรฐาน | JIS B7505-1 | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | ความแม่นยำ | ±1.6% FS | ขนาด(มิลลิเมตร) | 60 |
ขนาด คอนเนคเตอร์ | R1 / 4 | มวล(ก.) | 200 | รูปทรง เคส | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง