(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การผลิต Migishita Seiki อุปกรณ์เสริม เกจวัดความดัน , " ท่อเหล็ก มิเตอร์วัดไฟ " [คุณสมบัติ]·ใช้เพื่อลดอุณหภูมิเมื่อ ของไหล เป็นไอน้ำ [การใช้งาน]·ใช้ร่วมกับ เกจวัดความดัน ไอน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
MM-02 |
MM-02S |
MM-03 |
MM-03S |
MM-04 |
MM-04S |
MM-U2 |
MM-U2S |
MM-U3 |
MM-U3S |
MM-U4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สกรูติดตั้ง (d1 x d2) | รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 793.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็ก | R1 / 4 × R1 / 4 | ประเภท O | 326-0682 | 200 | ||
฿ 1,983.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | R1 / 4 × R1 / 4 | ประเภท O | 326-0691 | 190 | ||
฿ 793.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็ก | R3 / 8 × R3 / 8 | ประเภท O | 326-0704 | 300 | ||
฿ 1,763.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | R3 / 8 × R3 / 8 | ประเภท O | 326-0712 | 290 | ||
฿ 1,763.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็ก | R1 / 2 × R1 / 2 | ประเภท O | 326-0721 | 600 | ||
฿ 2,731.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | สเตนเลส (SUS304) | R1 / 2 × R1 / 2 | ประเภท O | 326-0739 | 580 | ||
฿ 969.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็ก | R1 / 4 × R1 / 4 | ประเภท U | 326-0747 | 205 | ||
฿ 2,202.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | R1 / 4 × R1 / 4 | ประเภท U | 326-0755 | 180 | ||
฿ 969.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เหล็ก | R3 / 8 × R3 / 8 | ประเภท U | 326-0763 | 250 | ||
฿ 1,938.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | R3 / 8 × R3 / 8 | ประเภท U | 326-0771 | 290 | ||
฿ 2,644.00 | MGC PIPE ADAPTORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | เหล็ก | R1 / 2 × R1 / 2 | ประเภท U | 326-0780 | 510 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ท่อเหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง