1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว เมตริก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • วาล์ว เมตริก
  • วาล์ว เมตริก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 905.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวเมตริกใช้เพื่อปิดของเหลว
[คุณสมบัติ]
· ความดัน ใช้งานสูงสุดคือ 1 MPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เกจวัดความดัน

รหัสสินค้า
MC-21
MC-23
MC-31
MC-33
MC-41
MC-43
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สกรูติดตั้ง (d1 x d2) รายละเอียดประเภท รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 905.00

MGC PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 10 วัน ทองแดงG1 / 4 × G1 / 4ทองแดง326-0283160

฿ 1,892.00

MGC PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 35 วัน สเตนเลส (SUS304)G1 / 4 × G1 / 4สเตนเลส326-029190

฿ 905.00

MGC PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 10 วัน ทองแดงG3 / 8 × G3 / 8ทองแดง326-0305145

฿ 1,892.00

MGC PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 10 วัน สเตนเลส (SUS304)G3 / 8 × G3 / 8สเตนเลส326-0313130

฿ 1,645.00

MGC PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 12 วัน ทองแดงG1 / 2 × G1 / 2ทองแดง326-0321180

฿ 2,386.00

MGC PIPE ADAPTORS 1 ชิ้น 35 วัน สเตนเลส (SUS304)G1 / 2 × G1 / 2สเตนเลส326-0330180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเปาะ