(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ สำหรับ เกจวัดความดัน
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับต่อ สกรู ประเภทต่าง ๆ และเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ เกจวัดความดัน
รหัสสินค้า |
---|
MJ-231 |
MJ-233 |
MJ-271 |
MJ-273 |
MJ-281 |
MJ-283 |
MJ-321 |
MJ-323 |
MJ-341 |
MJ-343 |
MJ-371 |
MJ-373 |
MJ-381 |
MJ-383 |
MJ-391 |
MJ-393 |
MJ-431 |
MJ-433 |
MJ-481 |
MJ-483 |
MJ-491 |
MJ-493 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สกรูติดตั้ง (d1 x d2) | รายละเอียดประเภท | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.00 | ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | G1 / 4 × G3 / 8 | ทำจาก ทองเหลือง | 18 | 36 | 326-0461 | 60 | ||
฿ 735.00 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G1 / 4 × G3 / 8 | สเตนเลส | 18 | 36 | 326-0470 | 45 | ||
฿ 342.01 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทองเหลือง | G1 / 4 × R1 / 4 | ทำจาก ทองเหลือง | 16 | 34 | 326-0488 | 35 | ||
฿ 793.00 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G1 / 4 × R1 / 4 | สเตนเลส | 16 | 34 | 326-0496 | 35 | ||
฿ 345.58 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | G1 / 4 × R3 / 8 | ทำจาก ทองเหลือง | 18 | 36 | 326-0500 | 60 | ||
฿ 735.00 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G1 / 4 × R3 / 8 | สเตนเลส | 18 | 36 | 326-0518 | 50 | ||
฿ 321.00 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | G3 / 8 × G1 / 4 | ทำจาก ทองเหลือง | 16 | 36 | 326-0526 | 55 | ||
฿ 735.00 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G3 / 8 × G1 / 4 | สเตนเลส | 16 | 36 | 326-0534 | 35 | ||
฿ 321.00 | ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | G3 / 8 × G1 / 2 | ทำจาก ทองเหลือง | 20 | 40 | 326-0542 | 90 | ||
฿ 569.96 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G3 / 8 × G1 / 2 | สเตนเลส | 20 | 40 | 326-0551 | 80 | ||
฿ 344.83 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทองเหลือง | G3 / 8 × R1 / 4 | ทำจาก ทองเหลือง | 16 | 36 | 326-0569 | 55 | ||
฿ 793.00 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G3 / 8 × R1 / 4 | สเตนเลส | 16 | 36 | 326-0577 | 35 | ||
฿ 345.08 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทองเหลือง | G3 / 8 × R3 / 8 | ทำจาก ทองเหลือง | 18 | 38 | 326-0585 | 55 | ||
฿ 793.00 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G3 / 8 × R3 / 8 | สเตนเลส | 18 | 38 | 326-0593 | 50 | ||
฿ 330.00 | ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | G3 / 8 × R1 / 2 | ทำจาก ทองเหลือง | 20 | 40 | 326-0607 | 90 | ||
฿ 793.00 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G3 / 8 × R1 / 2 | สเตนเลส | 20 | 40 | 326-0615 | 85 | ||
฿ 330.89 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทองเหลือง | G1 / 2 × G3 / 8 | ทำจาก ทองเหลือง | 18 | 40 | 326-0623 | 95 | ||
฿ 557.35 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G1 / 2 × G3 / 8 | สเตนเลส | 18 | 40 | 326-0631 | 65 | ||
฿ 350.85 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | G1 / 2 × R3 / 8 | ทำจาก ทองเหลือง | 18 | 40 | 326-0640 | 95 | ||
฿ 559.49 ฿ 387.06 | ADAPTORFORPRESSUREGAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส (SUS304) | G1 / 2 × R3 / 8 | สเตนเลส | 18 | 40 | 326-0658 | 65 | ||
฿ 367.24 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทองเหลือง | G1 / 2 × R1 / 2 | ทำจาก ทองเหลือง | 20 | 42 | 326-0666 | 120 | ||
฿ 793.00 | MGC ADAPTOR FOR PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส (SUS304) | G1 / 2 × R1 / 2 | สเตนเลส | 20 | 42 | 326-0674 | 85 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ ท่อเหล็ก เกจวัดความดัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง