(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดันแบบเติมกลีเซอรีนระบบปิดสามารถใช้งานภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรงและการเคลื่อนที่แบบเป็นคลื่น
· ติดพ่วงกับปั๊มไฮดรอลิก เครื่องจักรแปรรูป ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
GLT-21-0.1MP |
GLT-21-0.4MP |
GLT-21-0.5MP |
GLT-21-0.6MP |
GLT-21-0.25MP |
GLT-21-1MP |
GLT-21-1.6MP |
GLT-21-2MP |
GLT-21-2.5MP |
GLT-21-4MP |
GLT-21-6MP |
GLT-21-10MP |
GLT-21-16.0MP |
GLT-21-25.0MP |
GLT-21-40MP |
GLT-21-60MP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน (Mpa) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (Mpa) | ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,806.16 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0 ถึง 0.1 | 0.002 | AU1 / 4 × 60 × 0.10 mpa | 308-3951 | ||
฿ 2,432.31 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 0.4 | 0.01 | AU1 / 4 × 60 × 0.40 mpa | 308-3977 | ||
฿ 2,124.00 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 0.5 | 0.01 | AU1 / 4 × 60 × 0.50 mpa | 308-3985 | ||
฿ 2,419.00 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0 ถึง 0.6 | 0.01 | AU1 / 4 × 60 × 0.60 mpa | 308-3993 | ||
฿ 2,124.00 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 0.25 | 0.005 | AU1 / 4 × 60 × 0.25 mpa | 308-3969 | ||
฿ 1,761.12 | PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 1.0 | 0.02 | AU1 / 4 × 60 × 1.00 mpa | 308-4001 | ||
฿ 2,124.00 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0 ถึง 1.6 | 0.05 | AU1 / 4 × 60 × 1.60 mpa | 308-4019 | ||
฿ 2,883.33 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 2.0 | 0.05 | AU1 / 4 × 60 × 2.00 mpa | 308-4027 | ||
฿ 2,124.00 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0 ถึง 2.5 | 0.05 | AU1 / 4 × 60 × 2.50 mpa | 308-4035 | ||
฿ 2,124.00 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 4.0 | 0.1 | AU1 / 4 × 60 × 4.00 mpa | 308-4043 | ||
฿ 1,736.24 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 6.0 | 0.1 | AU1 / 4 × 60 × 6.00 mpa | 308-4051 | ||
฿ 2,806.16 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 10 | 0.2 | AU1 / 4 × 60 × 10.00 mpa | 308-4060 | ||
฿ 2,056.00 | PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 16 | 0.5 | AU1 / 4 × 60 × 16.00 mpa | 308-4078 | ||
฿ 2,967.00 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0 ถึง 25 | 0.5 | AU1 / 4 × 60 × 25.00 mpa | 308-4086 | ||
฿ 2,858.00 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 40 | 1.0 | AU1 / 4 × 60 × 40.00 mpa | 308-4094 | ||
฿ 2,858.00 | MGC PRESSURE GAUGES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 60 | 1.0 | AU1 / 4 × 60 × 60.00 mpa | 308-4108 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่อง เกจวัดความดัน เต็มไปด้วยกลีเซอรีน | มาตรฐาน | JIS B7505-1 | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | ความแม่นยำ | 1.6% FS | ขนาด(มิลลิเมตร) | 60 |
ขนาดส่วนเชื่อมต่อ | G1/4B | รูปทรง เคส | ก | มวล(ก.) | 230 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง