(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกจวัดความดัน ทั่วไปออกแบบและผลิตตาม มาตรฐาน เกจวัดความดัน สายยาง Bourdon JIS B7505-1
[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ใช้สำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ทำให้ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุตสาหกรรมยาอาหารและการแพทย์
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับของไหลที่มีอุณหภูมิสูงได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
G311-261-0.1MP |
G311-261-0.4MP |
G311-261-0.5MP |
G311-261-0.6MP |
G311-261-0.25MP |
G311-261-1MP |
G311-261-1.6MP |
G311-261-2MP |
G311-261-2.5MP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน (Mpa) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (Mpa) | ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,251.00 | MGC SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 0.1 | 0.002 | AT3 / 8 × 75 × 0.10 mpa | 332-8058 | ||
฿ 4,113.00 | MGC SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 0.4 | 0.01 | AT3 / 8 × 75 × 0.40 mpa | 332-8074 | ||
฿ 3,713.76 | MGC SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 ถึง 0.5 | 0.01 | AT3 / 8 × 75 × 0.50 mpa | 332-8082 | ||
฿ 4,113.00 | MGC SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 0.6 | 0.01 | AT3 / 8 × 75 × 0.60 mpa | 332-8091 | ||
฿ 4,113.00 | MGC SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0 ถึง 0.25 | 0.005 | AT3 / 8 × 75 × 0.25 mpa | 332-8066 | ||
฿ 3,646.85 | MGC SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 ถึง 1.0 | 0.02 | AT3 / 8 × 75 × 1.00 mpa | 332-8112 | ||
฿ 4,113.00 | MGC SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0 ถึง 1.6 | 0.05 | AT3 / 8 × 75 × 1.60 mpa | 332-8104 | ||
฿ 4,113.00 | MGC SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0 ถึง 2.0 | 0.05 | AT3 / 8 × 75 × 2.00 mpa | 332-8139 | ||
฿ 4,113.00 | MGC SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0 ถึง 2.5 | 0.05 | AT3 / 8 × 75 × 2.50 mpa | 332-8121 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน สเตนเลส | มาตรฐาน | JIS B7505-1 | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว | ความแม่นยำ | ±1.6% FS | ขนาด(มิลลิเมตร) | 75 |
ขนาดส่วนเชื่อมต่อ | G3/8B | รูปทรง เคส | ก | มวล(ก.) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง