(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Drip-proof stopwatch

Drip-proof stopwatch

[Features]
· Capable of 100 lap memory.
· A 10-hour timer. (9 hrs 59 min 59 sec)
· With a clock function, daily alarm function, and pace-setting function.
[Applications]
· Production process control inside factories.
· Measurement of time for research and development.
· Time measurement in sports at schools, etc.

Features

●100 lap memory available.
●10 hours timer.(9 hours 59 minutes 59 seconds)

Specification

●Maximum Timekeeping:9 Hours 59 Minutes 59 Seconds
●Minimum Timekeeping(sec):1/100
●Waterproof: Practical Waterproof
●Power Supply: Lithium Coin Cell Battery(CR2032) x 1(sold separately)
●Measurement Items: Simple Clocking, Cumulative Clocking, Calendar Display, Split Time Clocking
●With backlight function
●Container Protection Class:
Part Number
T-7334RN
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Power Supply Measurements Specifications
Same day 72Coin Type Lithium Battery (CR2032) x 1 pc (Sold Separately)Simple Timekeeping, Integrated Timekeeping, Calendar Display, Split Time ClockingWith Backlight Function

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Stopwatch Maximum Timekeeping 9 hours 59 minutes 59 seconds Minimum Timekeeping(Second) 1/100
Calibration Not Applicable Drip-proof and Waterproof function Waterproof Dimension (width)(mm) 66
Dimension (vertical)(mm) 81 Waterproof Everyday life waterproofing Thickness(mm) 22.5
Trusco Code 415-2174

Please check the type/dimensions/specifications of the part T-7334RN in the Drip-proof stopwatch series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-7334RN ในชุด Drip-proof stopwatch

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)