(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Electronic Tally Counter

Electronic Tally Counter

[Features]
· One unit can be used in four different ways. Capable of addition, subtraction, dual computation, 3-selection addition/subtraction count and addition count with memory.
[Applications]
· Visitor management at exhibition halls.
· For quality control and analysis on inspection lines.
· For traffic surveys.

Part Number
DK-2300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Power Supply
45 Day(s) 40Coin Type Lithium Battery (CR2032) x 1 pc (Supplied)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Tally Counter Calibration Not Applicable Drip-proof and Waterproof function NA
Counting Scope -9999~19999 Dimension (width)(mm) 51 Dimension (vertical)(mm) 78
Thickness(mm) 19 Trusco Code 310-9992

Please check the type/dimensions/specifications of the part DK-2300 in the Electronic Tally Counter series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DK-2300 ในชุด Electronic Tally Counter

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)