(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สายยาง ฟองทรงกระบอกกึ่งทรงกระบอกซึ่งให้มุมมองขยายโดยเอฟเฟกต์ เลนส์(ตามแนวนอน)
- สามารถวัดได้ 45 °
- เป็น สเกลวัด เฟรม รูปกล่อง
- เนื่องจากฝาปิดด้านท้ายแบนจึงสามารถวัดได้อย่างมั่นคงโดยวางบนผนัง
[ใช้]
·สำหรับการวัดการไล่ระดับสี
รหัสสินค้า |
---|
TL-230 |
TL-230M |
TL-300 |
TL-300M |
TL-380 |
TL-380M |
TL-450 |
TL-450M |
TL-600 |
TL-600M |
TL-900 |
TL-900M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 886.06 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 230 | NA | 415-8156 | 180 | ||
฿ 1,228.00 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 230 | 1 ตำแหน่ง | 415-8211 | 210 | ||
฿ 949.00 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | NA | 415-8164 | 220 | ||
฿ 1,459.35 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 2 ตำแหน่ง | 415-8245 | 280 | ||
฿ 981.68 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | NA | 415-8172 | 270 | ||
฿ 1,525.94 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | 2 ตำแหน่ง | 415-8229 | 330 | ||
฿ 1,055.00 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 450 | NA | 415-8181 | 300 | ||
฿ 1,544.13 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 450 | 2 ตำแหน่ง | 415-8237 | 360 | ||
฿ 1,204.00 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | NA | 415-8199 | 400 | ||
฿ 1,758.19 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 2 ตำแหน่ง | 415-8253 | 460 | ||
฿ 1,544.13 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | NA | 415-8202 | 580 | ||
฿ 2,123.23 | TRC LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 2 ตำแหน่ง | 415-8261 | 640 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 50.5 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ( สายยาง ฟอง) | เรซิ่นอะคริลิก (PMMA) | ความแม่นยำ | ±1.5 มม./ม. = ภายใน ±0.0859° | ความไวแสง | 0.5 มม. / ม. = 0.0286° |
การใช้งาน | สำหรับการวัดความชอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง