(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สายยาง ฟองทรงกระบอกกึ่งทรงกระบอกซึ่งให้มุมมองขยายโดยเอฟเฟกต์ เลนส์(ตามแนวนอน)
- เป็น สเกลวัด เฟรม รูปกล่อง
- มาพร้อมกับฝาครอบป้องกันการกระแทกและ แผ่น ฟอสฟอเรสเซนต์ที่มี งานละเอียด
- มี 4 สเกลวัด
- วิธีการปรับ:โปรดปรับ ความแม่นยำ ในแนวนอนและแนวตั้งด้วยไดรเวอร์จำนวน T10 torx (ยกเว้น LAB-100 แนวตั้ง, LABM-100)
- มีหน้าต่างหน้าปัดท้ายการวัดแนวตั้ง
[ใช้]
·สำหรับการวัดแนวนอนและแนวตั้งฉาก
รหัสสินค้า |
---|
LAB-100 |
LAB-150 |
LAB-230 |
LAB-300 |
LAB-380 |
LAB-450 |
LAB-600 |
LAB-750 |
LAB-900 |
LABM-100 |
LABM-150 |
LABM-230 |
LABM-300 |
LABM-380 |
LABM-450 |
LABM-600 |
LABM-750 |
LABM-900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | NA | 229-6977 | 85 | ||
฿ 645.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | NA | 229-6993 | 140 | ||
฿ 683.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 230 | NA | 229-7019 | 192 | ||
฿ 725.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | NA | 229-7035 | 243 | ||
฿ 766.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | NA | 229-7051 | 296 | ||
฿ 819.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | NA | 229-7078 | 348 | ||
฿ 943.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | NA | 229-7094 | 453 | ||
฿ 1,116.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | NA | 229-7116 | 557 | ||
฿ 1,225.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | NA | 229-7132 | 661 | ||
฿ 886.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 1 ตำแหน่ง | 229-6985 | 115 | ||
฿ 922.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 1 ตำแหน่ง | 229-7001 | 170 | ||
฿ 964.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 230 | 1 ตำแหน่ง | 229-7027 | 222 | ||
฿ 1,138.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 2 ตำแหน่ง | 229-7043 | 303 | ||
฿ 1,219.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 380 | 2 ตำแหน่ง | 229-7060 | 356 | ||
฿ 1,245.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 450 | 2 ตำแหน่ง | 229-7086 | 408 | ||
฿ 1,367.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 2 ตำแหน่ง | 229-7108 | 513 | ||
฿ 1,560.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 750 | 2 ตำแหน่ง | 229-7124 | 617 | ||
฿ 1,641.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 2 ตำแหน่ง | 229-7141 | 721 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 50.5 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
สายยาง ฟองอากาศแนวตั้ง | ที่รวมอยู่ | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | อะลูมิเนียม | วัสดุ ( สายยาง ฟอง) | เรซิ่นอะคริลิก (PMMA) |
ความแม่นยำ | ±1.5 มม./ม. = ภายใน ±0.0859° | ความไวแสง | 0.5 มม. / ม. = 0.0286° | วิธีการปรับแต่ง | ปรับ ความแม่นยำ แนวนอน / แนวตั้งด้วย ไขควง Torx T10 |
การใช้งาน | สำหรับการวัดในแนวนอน / แนวตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง