1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดระดับน้ำ มือถือ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องวัดระดับน้ำ มือถือ
  • เครื่องวัดระดับน้ำ มือถือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,685.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับน้ำ อะลูมิเนียม แบบพกพาพร้อม แม่เหล็ก
· พื้นผิว การวัด ร่อง V สามารถยึดแน่นกับท่อได้
·มีรูขนาดใหญ่
·ใช้ แผ่นเพลท ฟอสฟอรัสซึ่งสามารถอ่านได้แม้ในที่มืด
·รวม แม่เหล็ก นีโอดิเมียมที่ปรับปรุงใหม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดแนวนอนและแนวตั้ง

รหัสสินค้า
ML-120
ML-160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,685.00

TJD LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน 398-1771156

฿ 2,167.00

TJD LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน 398-1789190

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 120 แม่เหล็ก 1 ตำแหน่ง
ความสูง(มิลลิเมตร) 45 ความหนา(มิลลิเมตร) 18 การใช้งาน สำหรับการวัดในแนวนอนและแนวตั้ง
ความแม่นยำ 1.50 mm / m = 0.08590 ° ความไวแสง - ตัวเครื่อง หลัก อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป
ขวด เครื่องมือมาตรวัดความเอียง อะลูมิเนียม (PMMA)