1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟ เครื่องวัดระดับน้ำ Handy

HANDY LEVEL LIGHT

ไฟ เครื่องวัดระดับน้ำ Handy
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 227.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา เป็นพิเศษนี่คือ เครื่องวัดระดับน้ำ วิญญาณแบบพกพาที่สะดวก
·ไฟส่อง เครื่องวัดระดับน้ำ ใช้งานง่ายมีรูสำหรับแขวน

รหัสสินค้า
76342
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 227.25

HANDY LEVEL LIGHT 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 100 แม่เหล็ก ไม่มี
ความสูง(มิลลิเมตร) 50 ความหนา(มิลลิเมตร) 19 ความแม่นยำ ±2.5 มม./ม. = ภายใน 0.1432°
ความไวแสง 0.5 มม. / ม. = 0.0286° วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก เรซิ่น ABS วัสดุ: ท่อฟองอากาศ เรซิ่นอะคริลิค
วัสดุ: ของเหลว สารละลายที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเลียม มวล(ก.) 39 คุณสมบัติ รวมรูแขวน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 76342 ในชุด ไฟ เครื่องวัดระดับน้ำ Handy