(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจาก พื้นผิว การวัดถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยร่อง V จึงสามารถทำการวัดได้ในรูปทรงกลม
[คุณสมบัติ]
·ใช้ สายยาง ฟองขนาดใหญ่สีฟ้าใสที่มี ความแม่นยำ สูง
·มี ร่อง V บน พื้นผิว การวัดซึ่งช่วยให้สามารถวัดท่อได้
· Triple เป็น สายยาง ฟองที่มี แผ่น ฟอสฟอรัส
·ผลิตภัณฑ์ที่มี แม่เหล็ก ใช้ชนิดนีโอดิเมียมที่ทรงพลัง
·มีประโยชน์สำหรับการก่อสร้างด้วยโครงเหล็ก
·ขนาดพกพาและพกพา
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 95 | แม่เหล็ก | 2 ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 45 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 22 | สี | สีน้ำเงิน |
ความแม่นยำ | ±2.5 มม./ม. = ภายใน 0.1432° | ความไวแสง | 0.5 มม. / ม. = 0.0286° | วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่น ABS |
วัสดุ: ท่อฟองอากาศ | เรซิ่นอะคริลิค | วัสดุ: ของเหลว | สารละลายที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเลียม | การใช้งาน | การวัดแนวนอนและแนวตั้ง |
มวล(ก.) | 44 | คุณสมบัติ | ●ใช้ สายยาง ฟองขนาดใหญ่ที่มี ความแม่นยำ สูงสีฟ้าใส● พื้นผิว การวัด ร่อง V สามารถใช้สำหรับการวัด ท่อเหล็ก ด้วย● แม่เหล็ก เหมาะสำหรับการสร้าง เฟรม เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 76427 ในชุด Revo เครื่องวัดระดับน้ำ Handy (คู่)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง