(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้ง กุญแจ สำหรับวัดได้
·ขนาดเล็กและสะดวกในการพกพา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
ED-KEY |
ED-KEYBL |
ED-KEYR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.57 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเขียว | 4950515122079 | 410-5494 | ||
฿ 301.03 | LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | 4950515122086 | 485-0637 | ||
฿ 301.03 | LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีแดง | 4950515122093 | 485-0645 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 47 | แม่เหล็ก | NA |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 15 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 | ความไวแสง | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° |
มวล(ก.) | 13 | ความแม่นยำ | ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° | วัสดุ | ตัวเครื่อง:เรซิ่น อะคริลิค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง