(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การวัดทำได้โดยใช้ ขั้ว สำรวจ
·สามารถติดกับ เครื่องมือไฟฟ้า สำหรับการวัดได้
· สายยาง ฟอง แบบกลม สามารถวัดพื้นผิวแนวนอนและแนวตั้งได้ทุกทิศทาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับสำรวจเสา
·การวัดแนวตั้ง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 50 | แม่เหล็ก | NA |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 35 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 27 | สี | สีดำ |
ความไวแสง | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° | รหัสของทรัสโก้ | 410-5443 | มวล(ก.) | 28 |
การใช้งาน | สำหรับเสาวัด. | ความแม่นยำ | ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° | ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่น ABS |
สายยาง ฟอง | อะคริลิค เรซิ่น (PMMA) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ED-CUB ในชุด เครื่องวัดระดับน้ำ ลูกบาศก์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง