(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยแม่เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษจึงมีประโยชน์ในการสร้างโครงเหล็ก
·ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับร่อง V ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้
·เนื่องจากมีการเรืองแสงจึงเก็บแสงสว่างไว้ในที่สว่างและจะเรืองแสงเป็นเวลาหลายนาทีในที่มืด
·สามารถวัดได้ 45 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 °
รหัสสินค้า |
---|
ED-20GDLMB |
ED-20GDLMR |
ED-20GDLMY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,330.14 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 410-4994 | ||
฿ 1,306.67 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีแดง | 410-5001 | ||
฿ 1,306.67 | EBS LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีเหลือง | 410-5010 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 200 | แม่เหล็ก | 1 ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 46.5 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 22 | ความไวแสง | 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° |
มวล(ก.) | 148 | การใช้งาน | การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 ° | ความแม่นยำ | ±1.50 mm / m = ภายใน± 0.0859 ° |
ตัวเครื่อง หลัก | การ ชุบแข็ง ด้วย วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียมอัลลอย | สายยาง ฟอง | อะคริลิค เรซิ่น (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง