(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
· สายยาง ฟอง 2 แกน
·มีประเภทที่ไม่มีรู
·มีขนาดที่กำหนดเอง (ต้องมีการประมาณแยกต่างหาก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอน
·การประกอบหรือติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PTH-30 |
PTH-40 |
PTH-50 |
PTH-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 453.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | 10 | 417-0156 | 7 | ||
฿ 510.37 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 40 | 13 | 417-0164 | 14 | ||
฿ 456.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 50 | 15 | 417-0172 | 29 | ||
฿ 488.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 70 | 15 | 417-0181 | 29 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ อะคริลิค ( แบบเหลี่ยม) | แม่เหล็ก | ไม่มี | ความแม่นยำ | 0.5 มม. / ม. = 0.0286 ° (PTH-30, 1.3 มม. / ม. = 0.0764 °) |
---|---|---|---|---|---|
ความไวแสง | 34 '/ 2 มม. (PTH-30 คือ 91' / 2 มม.) | ใช้ | การวัดแนวนอน | ตัวเครื่อง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง