(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งโกนิออ โกนิโอมิเตอร์ บน เครื่องจักร และอุปกรณ์ได้
·ความ งานละเอียด ด้วย กระบวนการแปรรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะคริลิค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดแนวนอนและแนวเอียง
·การใส่หรือยึดเข้ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
INC-RT50 |
INC-RT80 |
INC-RT100 |
INC-RT125 |
INC-RT150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ช่วง Clinometer (°) | ความแม่นยำ | ความไวแสง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,435.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 50 | 0 ถึง± 3 | 0.60 มม. / ม. = 0.0330 ° | 40 '/ 2 มม | 417-0130 | 19 | ||
฿ 1,725.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 80 | 0 ถึง± 6 | 0.70 มม. / ม. = 0.0400 ° | 48 '/ 2 มม | 417-0148 | 66 | ||
฿ 2,099.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 100 | 0 ถึง± 5 | 0.29 มม. / ม. = 0.0166 ° | 20 '/ 2 มม | 417-0105 | 130 | ||
฿ 2,922.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 23 | 125 | 0 ถึง± 3 | 0.15 มม. / ม. = 0.0083 ° | 10 '/ 2 มม | 417-0113 | 260 | ||
฿ 4,199.00 | LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 | 150 | 0 ถึง± 8 | 0.29 มม. / ม. = 0.0166 ° | 20 '/ 2 มม | 417-0121 | 440 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ อะคริลิค ( แบบกลม) | แม่เหล็ก | ไม่มี | วิธีการปรับแต่ง | สำหรับการวัดในแนวนอนและการวัดความชัน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง