(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
RM-10 |
RM-15 |
RM-20 |
RM-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | ความไวแสง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 357.64 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 10 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0077 | 1 | ||
฿ 278.00 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 15 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0085 | 2 | ||
฿ 278.00 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 20 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0093 | 4 | ||
฿ 358.39 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.5 | 25 | 1.00 มม. / ม. = 0.0573 ° | 69 '/ 2 มม | 410-0107 | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ อะคริลิค ( แบบกลม) | แม่เหล็ก | สถานที่ 1 แห่ง | ใช้ | การวัดแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง