(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ สายยาง ฟองแบบครึ่งวงกลมที่ดูขยายใหญ่ขึ้นเนื่องจากเอฟเฟกต์ของ เลนส์
·ขาย L-270 อะลูมิเนียม เครื่องวัดระดับน้ำ สีแดง x สีดำ
·ติดตั้ง กลไก การแก้ไข ความแม่นยำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานช่างไม้งานติดตั้ง เครื่องจักร งานระบายน้ำและไฟฟ้าและงานอื่น ๆ โดยรวม
รหัสสินค้า |
---|
RB-270150MM |
RB-270230MM |
RB-270300MM |
RB-270380MM |
RB-270450MM |
RB-270600MM |
RB-270900MM |
RB-270M150MM |
RB-270M230MM |
RB-270M300MM |
RB-270M380MM |
RB-270M450MM |
RB-270M600MM |
RB-270M900MM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.18 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | ไม่มี | 405-0789 | 140 | ||
฿ 1,037.24 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 230 | ไม่มี | 405-0797 | 192 | ||
฿ 1,105.62 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | ไม่มี | 405-0801 | 243 | ||
฿ 1,171.28 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 380 | ไม่มี | 405-0819 | 296 | ||
฿ 1,253.71 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | ไม่มี | 405-0827 | 348 | ||
฿ 1,442.32 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | ไม่มี | 405-0835 | 453 | ||
฿ 1,871.24 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | ไม่มี | 405-0843 | 661 | ||
฿ 1,370.05 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 150 | สถานที่ 1 แห่ง | 405-0851 | 170 | ||
฿ 1,437.97 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 230 | สถานที่ 1 แห่ง | 405-0860 | 222 | ||
฿ 1,694.82 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0878 | 303 | ||
฿ 1,763.51 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 380 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0886 | 356 | ||
฿ 1,860.46 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 450 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0894 | 408 | ||
฿ 2,049.07 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0908 | 513 | ||
฿ 2,468.92 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 900 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0916 | 721 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 50.5 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.5 มม. / ม. = ภายใน± 0.0859 ° | ความไวแสง | 0.5 มม. / ม. = 0.0286 ° | ใช้ | งานช่างไม้งานติดตั้ง เครื่องจักร งานระบายน้ำและไฟฟ้าและงานทั่วไปอื่น ๆ |
ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | สายยาง ฟอง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง