(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องมือวัดที่สามารถใช้ในลักษณะเดียวกับคาลิปเปอร์ซึ่งสามารถวัดขนาดจากจุดตัดเสมือนทั้งมุมแหลมและมุมป้าน
·ในไซต์ที่ไม่สามารถทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะ แผ่น ที่ งานละเอียด มาก่อนสามารถกำหนดการวัดเส้นโค้งเชิงมุมและขนาดที่ขยายได้
·เปิดใช้งานการวัดจากจุดตัดเสมือนที่ไซต์การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 180 ° | ประเภท ขั้ว | ไม่มี ขั้ว |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | 416 × 90 × 15 | รหัสของทรัสโก้ | 171-8975 | มวล(ก.) | 400 |
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0-250 | อุปกรณ์เสริม | ขากรรไกรหมุนสำหรับมุมแหลม (0 ถึง 90 °) กรามหมุนสำหรับมุมป้าน (90 ถึง 180 °) | แถบความลึก | NA |
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | สเตนเลส (SUS420J2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KM-250-S ในชุด Ken Measure (คาลิปเปอร์สำหรับวัดจุดดัด)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง