(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มุม วัด มุม เฉียบพลันได้
· ขั้ว สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้
·ประมวลผลเพื่อให้ข้อความในเครื่อง สเกลวัด อ่านง่าย
·พื้นผิวสีเงินช่วยยับยั้งการสะท้อนของแสงทำให้มองเห็นตัวอักษรได้ง่าย
· สเกลวัด ขั้ว มี 2 สเกลวัด ที่ด้านหนึ่งช่วง 1 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัด มุม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.5 | ประเภท ขั้ว | 2 PC rod |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 210 | ความยาว ขั้ว ทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 489 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 |
รหัสของทรัสโก้ | 229-7205 | มวล(ก.) | 670 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | สเตนเลส (SUS420J2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP-300X2 ในชุด ไม้โปรแทรคเตอร์ (2 ก้าน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง