(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขั้ว สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้
·พื้นผิวสีเงินช่วยยับยั้งการสะท้อนของแสงทำให้มองเห็นตัวอักษรได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัด มุม
รหัสสินค้า |
---|
TP-30 |
TP-1000 |
TP-300 |
TP-400 |
TP-600 |
TP-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จอแสดงผลขั้นต่ำ (°) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้ว ทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 629.00 | PROTRACTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 120 | 315 | ช่วง สเกลวัด : 1 ° | 1.5 | 229-6926 | 158 | ||
฿ 6,367.00 | PROTRACTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 320 | 1260 | ช่วง สเกลวัด : 0.5 ° | 2.5 | 229-6969 | 2000 | ||
฿ 2,822.00 | PROTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 210 | 500 | ช่วง สเกลวัด : 0.5 ° | 2 | 229-6934 | 610 | ||
฿ 3,998.00 | PROTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 250 | 634 | ช่วง สเกลวัด : 0.5 ° | 2 | 229-6942 | 700 | ||
฿ 5,293.00 | PROTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 320 | 823 | ช่วง สเกลวัด : 0.5 ° | 2.5 | 229-6951 | 1600 | ||
฿ 244.00 | PROTRACTORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สเกลวัด ภายใน:2 / สเกลวัด ภายนอก:5 | 35 | 100 | สเกลวัด:สเกลวัด ภายใน 2 ° สเกลวัด ภายนอก 5 ° | 1.5 | 274-5160 | 29 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ | ประเภท ขั้ว | ไม่มี ขั้ว | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | สเตนเลส (SUS420J2) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง