(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การวัดบาดแผลใยแก้วที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เทป วัดใยแก้วสำหรับงานวัดทั่วไปงานถนน / ทางรถไฟและงานไฟฟ้า
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 13 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตลับเมตร ขนาดใหญ่ |
---|---|---|---|---|---|
ความตึง มาตรฐาน(N) | 20 | พิทช์ 455 มม | NA | มาตรฐาน JIS | เกรด JIS1 |
ความหนาของ เทป(มิลลิเมตร) | 0.55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง