1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องหมายโลหะ น้ำมัน สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม (ขนาดกลาง)

เครื่องหมายโลหะ น้ำมัน สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม (ขนาดกลาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


  • คำเตือน !!!
    ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปากกามาร์ก แปรงทาสี ตัน แห้งเร็วพร้อม คลิป พกพาสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ มาร์คกิ้ง สถานที่เชื่อม วัสดุ เหล็กกล้า ไม้ เรซิ่น และ วัสดุ อุตสาหกรรม อื่น ๆ

คุณสมบัติ

●ปากกา แปรงทาสี ตัน แห้งเร็วพร้อม คลิป พกพาที่สะดวก

การใช้งาน

●สำหรับการตรวจสอบรอยเชื่อม วัสดุ เหล็กกล้า ไม้ เรซิ่น และ วัสดุ อุตสาหกรรม อื่น ๆ

สเปค

●ขนาด ตัวอักษร : ปานกลาง
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

●รงควัตถุ สารทำปฏิกริยา ยึดเกาะ (เรซิ่น)
● ตัวทำละลาย ใช้แอลกอฮอล์

คำเตือน

●ไม่สามารถเขียนบนคราบ น้ำมัน
รหัสสินค้า
MUL-M-BK
MUL-M-GN
MUL-M-R
MUL-M-W
MUL-M-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัสของทรัสโก้

฿ 136.00

INDUSTRIAL MARKERS 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ126-0481

฿ 136.00

INDUSTRIAL MARKERS 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว352-3641

฿ 136.00

INDUSTRIAL MARKERS 1 ชิ้น 10 วัน สีแดง126-0472

฿ 125.00

INDUSTRIAL MARKERS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว126-0456

฿ 125.00

INDUSTRIAL MARKERS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง126-0464

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปากกามาร์คเกอร์อุตสาหกรรม ขนาด ตัวอักษร ความหนาปานกลาง การใช้งาน พื้นที่รอย / เรซิ่น / ไม้ / เหล็กกล้า
วัสดุ รงควัตถุ สารทำปฏิกริยา ยึดเกาะ (เรซิ่น) ตัวทำละลาย แอลกอฮอล์ มวล(ก.) 30