(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กรรไกร ใช้ ก้านโยก แบบยิงครั้งเดียวซึ่งจะทำงานครั้งเดียวเมื่อดัน ก้านโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดโลหะบางรูป สายพาน และ ชนิดแผ่นเพลท เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
AS100 |
AS200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณการใช้อากาศ (cm³ / นับ) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพการตัด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,089.42 ฿ 10,100.71 | MUR AIR CABLE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 116 | 139 | 0.5 | 104-0618 | 230 | ||
฿ 13,151.82 ฿ 10,649.03 | MUR AIR CABLE STRIPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 230 | 166 | 0.8 | 104-0626 | 500 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กรรไกร | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.5 ถึง 0.6 | สายยาง เต้าเสียบ | G1 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการตัดโลหะบางรูป สายพาน และ ชนิดแผ่นเพลท เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง