(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง หลักเป็น แบบเหลี่ยม และมีรูสำหรับติดตั้งจำนวนมาก ทำให้ง่ายต่อการ คลองเลื่อย ตั้งบนเครื่องจักร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ติดอยู่กับ เครื่องจักร อัตโนมัติสำหรับการตัด การอุดรูรั่ว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MS-3 |
MS-5 |
MS-10 |
MS-20 |
MS-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็ก) (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง ) (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด (เรซิ่น ABS) (มิลลิเมตร) | ความดัน กด (N) | ปริมาณการใช้อากาศ (cm³ / นับ) | ความดันลม ใช้งาน (Mpa) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม เปลี่ยนสำหรับเหล็ก / ทองแดง | สำหรับเปลี่ยน ใบมีดลบคม เรซิ่น | รูติดตั้ง A | รูติดตั้ง B | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,867.00 ฿ 9,996.55 | AIR NIPPERS AIR SCISSORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 0.8 | 1 | 265 | 35 | 0.4–0.5 | 20 | 110 | 20 | S20 | F10 | 16 | 40 | 104-1703 | 100 | ||
฿ 10,867.00 ฿ 9,996.55 | AIR NIPPERS AIR SCISSORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 1 | 2 | 390 | 64 | 0.4–0.5 | 30 | 94 | 30 | S2 | F1 | 24 | 30 | 104-1711 | 160 | ||
฿ 10,867.00 ฿ 9,996.55 | AIR NIPPERS AIR SCISSORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 1.6 | 4 | 580 | 116 | 0.4–0.5 | 36 | 113 | 36 | S4 | F3 | 28 | 30 | 104-1720 | 260 | ||
฿ 13,114.00 ฿ 10,896.42 | AIR NIPPERS AIR SCISSORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 2.6 | 7 | 1370 | 230 | 0.5 ถึง 0.6 | 45 | 129 | 45 | S5 P6 | F5 | 36 | 40 | 104-1738 | 430 | ||
฿ 17,485.00 ฿ 16,084.45 | AIR NIPPERS AIR SCISSORS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.8 | 3.3 | 10 | 2740 | 584 | 0.5 ถึง 0.6 | 56 | 170 | 56 | S7P P8P | F9P | 46 | 60 | 104-1746 | 810 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Air Nipper | ชนิด | สำหรับติดเครื่อง) | การใช้งาน | เพื่อติดตั้งบน เครื่องจักร อัตโนมัติสำหรับการตัดการยึด ฯลฯ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง