(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากถูกตัดโดยการเลื่อน ปลายตัดจึงเสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อย
· สามารถ คลองเลื่อย ค่าหลายหน่วยและสามารถตัดหลายชิ้นพร้อมกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัดผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วย เรซิ่น พร้อมกันในหลายตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
ME-5 |
ME-10 |
ME-20 |
ME-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการตัด (เรซิ่น ABS) (มิลลิเมตร) | ความดัน กด (N) | ปริมาณการใช้อากาศ (cm³ / นับ) | ความดันลม ใช้งาน (Mpa) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สำหรับเปลี่ยน ใบมีดลบคม เรซิ่น | รูติดตั้ง A | รูติดตั้ง B | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,148.00 ฿ 13,016.16 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.2 | 244 | 40 | 0.4–0.5 | 29 | 77 | 96 | F1E | 22 | 50 | 466-0323 | 290 | ||
฿ 13,022.00 ฿ 10,967.13 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 450 | 90 | 0.4–0.5 | 35 | 88 | 118 | F3E | 26 | 50 | 466-0285 | 540 | ||
฿ 16,624.00 ฿ 15,292.42 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.5 | 890 | 150 | 0.4-0.6 | 44 | 103 | 138 | F5E | 34 | 85 | 466-0293 | 810 | ||
฿ 20,766.00 ฿ 19,104.72 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 1407 | 300 | 0.4-0.6 | 56 | 127 | 199 | F9E | 40 | 85 | 466-0315 | 1490 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Air Nipper | ใบมีดลบคม เปลี่ยนสำหรับเหล็ก / ทองแดง | - | การใช้งาน | สำหรับการตัดผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ เรซิ่น หลายจุดพร้อมกัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง