(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนของสไลด์เป็น รางไกด์ นำ รูปทรงตัว U ที่ลดการสั่นไหวให้น้อยที่สุด
· มี ฟังก์ชั่นการเปิด ใบมีดลบคม แบบปรับได้ รองรับการทำงานด้วยความ ความแม่นยำ(ไม่รวม SNP1)
·สำหรับการติดตั้ง เครื่องจักร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานขึ้นรูป เรซิ่น
· ผู้ผลิต เครื่องเป่า / ผู้ผลิต คลองเลื่อย
·สำหรับ เรซิ่น ABS
รหัสสินค้า |
---|
SNP1 |
SNP2 |
SNP3 |
SNP5 |
SNP10 |
SNP20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการตัด (เรซิ่น ABS) (มิลลิเมตร) | ความดัน กด (N) | ปริมาณการใช้อากาศ (cm³ / นับ) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สำหรับเปลี่ยน ใบมีดลบคม เรซิ่น | รูติดตั้ง A | รูติดตั้ง B | รูติดตั้ง C | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,244.00 ฿ 10,344.48 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 176 | 23 | 16.5 | 75 | 85 | FNP30 | - | 30 | - | 466-0391 | 140 | ||
฿ 11,353.00 ฿ 10,443.62 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 236 | 34 | 19.0 | 75 | 85 | FNP10 | - | 30 | - | 466-0412 | 160 | ||
฿ 11,512.00 ฿ 10,591.04 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 337 | 46 | 23.0 | 75 | 83 | FNP10 | 12 | 37 | 15 | 466-0439 | 170 | ||
฿ 11,889.00 ฿ 10,936.69 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 480 | 68 | 28.0 | 79 | 87 | FNP1 | 14 | 40 | 20 | 466-0447 | 220 | ||
฿ 12,643.00 ฿ 11,631.56 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 753 | 117 | 33.0 | 87 | 97 | FNP3 | 18 | 45 | 25 | 466-0404 | 300 | ||
฿ 13,396.00 ฿ 12,324.32 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 980 | 204 | 42.0 | 105 | 117 | FNP5 | 22 | 58 | 30 | 466-0421 | 595 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Air Nipper | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.4–0.5 | ใบมีดลบคม เปลี่ยนสำหรับเหล็ก / ทองแดง | - |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | งาน งานขึ้นรูป เรซิ่น .ผู้ผลิต เครื่องเป่า / ผู้ผลิต คลองเลื่อยสำหรับ เรซิ่น ABS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง