1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
(ร่าเริง)คีมลม/ แอร์นิปเปอร์ บานเลื่อน (แบบดึง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,244.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ไม่รวมใบมีดสำหรับ คีมลม/ แอร์นิปเปอร์กรุณาซื้อแยกต่างหาก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนของสไลด์เป็น รางไกด์ นำ รูปทรงตัว U ที่ลดการสั่นไหวให้น้อยที่สุด
· มี ฟังก์ชั่นการเปิด ใบมีดลบคม แบบปรับได้ รองรับการทำงานด้วยความ ความแม่นยำ(ไม่รวม SN1)
·สำหรับการติดตั้ง เครื่องจักร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานขึ้นรูป เรซิ่น
· ผู้ผลิต เครื่องเป่า / ผู้ผลิต คลองเลื่อย
·สำหรับ เรซิ่น ABS

รหัสสินค้า
SN1SALE
SN2SALE
SN3SALE
SN5SALE
SN10SALE
SN20SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการตัด (เรซิ่น ABS)
(มิลลิเมตร)
ความดัน กด
(N)
ปริมาณการใช้อากาศ
(cm³ / นับ)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สำหรับเปลี่ยน ใบมีดลบคม เรซิ่น รูติดตั้ง A รูติดตั้ง B รูติดตั้ง C รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 11,244.00

฿ 10,344.48

MUR AIR NIPPERS 1 ชิ้น 40 วัน 1.51762316.58085FN30-30-466-0331140

฿ 11,353.00

฿ 10,443.62

MUR AIR NIPPERS 1 ชิ้น 40 วัน 22363419.08085FN10-30-466-0358160

฿ 11,512.00

฿ 10,591.04

MUR AIR NIPPERS 1 ชิ้น 40 วัน 23374623.08083FN10123715466-0374170

฿ 11,889.00

฿ 10,936.69

MUR AIR NIPPERS 1 ชิ้น 40 วัน 34806828.08487FN1144020466-0382220

฿ 11,649.00

฿ 10,572.63

MUR AIR NIPPERS 1 ชิ้น 40 วัน 475311733.09297FN3184525466-0340300

฿ 13,396.00

฿ 12,324.32

MUR AIR NIPPERS 1 ชิ้น 40 วัน 598020442.0110117FN5225830466-0366595

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ Air Nipper ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.4–0.5 ใบมีดลบคม เปลี่ยนสำหรับเหล็ก / ทองแดง -
การใช้งาน งาน งานขึ้นรูป เรซิ่น .ผู้ผลิต เครื่องเป่า / ผู้ผลิต คลองเลื่อยสำหรับ เรซิ่น ABS