(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง แบบเหลี่ยม ช่วยให้ติดเข้ากับเครื่องจักรได้ง่าย
· ด้วย สเปค เครื่องทำความร้อน W อุณหภูมิ คลองเลื่อย สามารถ คลองเลื่อย ในช่วงกว้าง 70 ถึง 200°C และสามารถตัดเกต เรซิ่น ได้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับ ผลิตภัณฑ์
· มีใบมีดสำรองสามประเภทเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การตัดเกทที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โรงงานขึ้น งานขึ้นรูป เรซิ่น
· สำหรับการตัด ประตู ของผลิตภัณฑ์ที่เปราะบาง เช่น อะคริลิค และ เรซิ่น ที่มีแก้ว
· ต้องใช้ หม้อแปลง (HTR100W) เมื่อใช้ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
รหัสสินค้า |
---|
AH20 |
AH30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการตัด (เรซิ่น ABS) (มิลลิเมตร) | ความดัน กด (N) | ปริมาณการใช้อากาศ (cm³ / นับ) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง A | รูติดตั้ง B | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,890.00 ฿ 21,058.80 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 1370 | 262 | 45 | 149 | 45 | 36 | 40 | 466-0170 | 505 | ||
฿ 27,700.00 ฿ 25,484.00 | MUR AIR NIPPERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 2740 | 621 | 56 | 190 | 56 | 46 | 60 | 466-0188 | 930 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | Air Nipper | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | การใช้งาน | โรงงาน งานขึ้นรูป เรซิ่น .สำหรับการตัดประตูของผลิตภัณฑ์ที่แตกหักได้เช่น เรซิ่น อะคริลิค และแก้ว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง