1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจียรแบบใช้ลม (ชนิด งานละเอียด พิเศษ) หินเจียร ถ้วยอิมพัลส์【10-12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.):30
· รูปทรง:หินเจียรถ้วย / หินเจียร ยาง ถ้วย
·ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า:23,000

รหัสสินค้า
64835
64836
64837
64838
64852
64853
64854
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค (#) จำนวน / แพ็ค
(ชิ้น)
รูปทรง รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 1,396.00

NNI AIR STRAIGHT GRINDERS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 3612หินเจียรถ้วย (มาตรฐาน)293-271715 กรัม / แพ็ค

฿ 1,396.00

NNI AIR STRAIGHT GRINDERS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 4612หินเจียรถ้วย (แข็ง)293-272515 กรัม / แพ็ค

฿ 1,431.00

AIRSTRAIGHTGRINDERS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 8012หินเจียรถ้วย (มาตรฐาน)293-273315 กรัม / แพ็ค

฿ 1,932.16

NNI AIR STRAIGHT GRINDERS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8012หินเจียรถ้วย (แข็ง)293-274115 กรัม / แพ็ค

฿ 1,933.35

AIR STRAIGHT GRINDERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8010หินเจียร ยาง ถ้วย293-275012 กรัม / แพ็ค

฿ 1,933.35

AIR STRAIGHT GRINDERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 12010หินเจียร ยาง ถ้วย293-276812 กรัม / แพ็ค

฿ 1,137.00

NNI AIR STRAIGHT GRINDERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 18010หินเจียร ยาง ถ้วย293-277612 กรัม / แพ็ค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายละเอียด เครื่องมือ ปลาย สำหรับแรงกระตุ้น เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 30
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(ขั้นต่ำ -1) 23000