1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด ยาง สำหรับอิมพัลส์แบบ "super cut impulse" (ชนิด งานละเอียด พิเศษ) ของ เครื่องเจียรแบบใช้ลม ลม【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NNI AIR STRAIGHT GRINDERS

แพ้ด ยาง สำหรับอิมพัลส์แบบ "super cut impulse" (ชนิด งานละเอียด พิเศษ) ของ เครื่องเจียรแบบใช้ลม ลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 541.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่น ยาง สำหรับ IMPULSE ชนิดที่มีความแม่นยำสูง ใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก งานละเอียด ต่างๆ

รหัสสินค้า
64822
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 541.00

NNI AIR STRAIGHT GRINDERS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายละเอียด แพ้ด ยาง Impulse จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 5
รูปทรง แพ้ด ยาง เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 30 รหัสของทรัสโก้ 293-2709
มวล 10 กรัม / แพ็ค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 64822 ในชุด แพ้ด ยาง สำหรับอิมพัลส์แบบ "super cut impulse" (ชนิด งานละเอียด พิเศษ) ของ เครื่องเจียรแบบใช้ลม ลม