(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ล้นเหลือเพื่อให้ได้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
· สายยาง ระบายอากาศพร้อมตัวกำจัดเสียงรบกวนเพื่อการตัดเสียงรบกวนที่เหนือกว่า
·สามารถใช้กับหินเจียรแบบเพลาโดยใช้หัวจับคอลเล็ตขนาดφ3มม. ที่ติดตั้งได้มาตรฐาน
·ขจัดแรงบิดของ สายยาง(หมุนฟรี 360 °)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ความเร็วในการ บด โดยใช้หิน งานลับคม/งานเจียรไน ถ้วย
· การขัดเงา โดยยึดแผ่น ยาง ชนิดต่างๆเข้ากับ แพ้ด ยาง
·หินเจียรพร้อมเพลาเจียรด้วยคอลเล็ตเสริมมาตรฐานφ3มม.
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 23000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4–0.6 |
---|---|---|---|---|---|
ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | รองรับการใช้งาน หินลับ(มิลลิเมตร) | 30 (M7 × 0.75) | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.165 |
สายยาง เต้าเสียบ | ข้อต่อฟิตติ้ง กด 6 มม | การใช้งาน | ความเร็วในการ งานลับคม/งานเจียรไน โดยใช้คัฟคัพสโตน ติดแผ่นดิสก์ต่าง ๆ บนแผ่นยางและการขัด การเจียรด้วยหินเจียรพร้อมเพลาที่มีก้านมาตรฐานขนาดφ3มม. | มวล | 190 ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง